- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Аксесоари за монтаж на сензори за цилиндри
- E11980
Монтажна лента за изчистени цилиндри
E11980
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Монтажна лента за изчистени цилиндри
E11980
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
- За адаптиране на датчици за цилиндри за цилиндри за чисти линии
- Малко тегло поради идеално адаптираното механично решение
- Защитена позиция на датчика в адаптера
- Лесен, бърз и надежден монтаж
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за типове MKT |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 17,5 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 63 |
Материал | адаптер: неръждаема стомана (1.4301 / 304); фиксираща лента: неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Диаметър на буталото [mm] | 63 |
Ход на скобата [mm] | 58...69 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|