1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. E11943

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

E11943

Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS0025H04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • cruus
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Система Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 250 AC / < 300 DC
Макс. токово натоварване общо [A] 4
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...90
Защита IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 Fc 20 Земно притегляне (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
50 почистващи цикъла на честота; 1 октава на минута в 3 оси
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 Ea 100 Земно притегляне 11 ms полузадължително; 6 удара във всяка посока по трите координатни оси / -40 °C / 85 °C
Непрекъсната устойчивост на удари
EN 60068-2-29 Eb 40 Земно притегляне 6 ms; 4000 удара във всяка посока на трите координатни оси / -20 °C / 50 °C
Бързи температурни промени
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 цикъла
Тест с пръскане на сол
EN 60068-2-52 Kb степен на тежест 5 (4 цикъла на изпитване)
Механични данни
Размери [mm] 15 x 15 x 43
Материал TPU
Материал на гайката месинг, с никелово покритие
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 25 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Съединител: 1 x M12, прав; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E11943-00 — 13.01.2017 —