Шестостенна гайка
E11918
NUT M16x1,5 CUZN 10PCS.
Шестостенна гайка
E11918
NUT M16x1,5 CUZN 10PCS.
- Надеждно фиксиране на датчици с резбова втулка
- Здрава метална конструкция за употреба при тежките условия на промишлената среда
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 31 |
---|---|
Размери [mm] | 20 x 18 x 2,8 |
Означение на резбата | M16 x 1,5 |
Материал | месинг с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 10 брой |
---|