- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Аксесоари за монтаж на сензори за цилиндри
- E11914
Адаптер за T-гнездо за сензора на цилиндъра за С-канал
E11914
ADAPT C-SLOT IN T-SLOT SHORT
Адаптер за T-гнездо за сензора на цилиндъра за С-канал
E11914
ADAPT C-SLOT IN T-SLOT SHORT
- За адаптиране на датчици за цилиндри към цилиндри със специфичен за производителя канал
- Малко тегло поради идеално адаптираното механично решение
- Защитена позиция на датчика в адаптера
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Здрава метална конструкция за употреба при тежките условия на промишлената среда
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за типове, за типове MKC (сензор за цилиндър с C-слот) за монтаж в цилиндри с T-слот, MKC |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 6,8 |
---|---|
Тип на монтажа | fixing: Screw with combined slot / hexagon socket head 2.5 |
Размери [mm] | 6,4 x 23,3 x 5 |
Материал | цинкова отливка; монтажен елемент: неръждаема стомана |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|