You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Пълна продуктова линия
  5. Ethernet кабел
  6. E11898

Ethernet кабел за свързване

E11898

VSTGN040ZDS0002E04STGP080--S

Ethernet кабел за свързване

E11898

VSTGN040ZDS0002E04STGP080--S

  • За свързване на интерфейса на датчика за настройка на параметрите
  • За надеждно предаване на сигнала
Цената е за 1 бр. без ДДС
{{ifmVariantName}}



  • ce
Технически детайли
Приложение
Дизайн Ethernet кабел, D кодирани
Приложение Кръстосан свързващ кабел; Свързващ кабел
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Защита IP 67; IP 42; (Конектор M12 / RJ45)
Механични данни
Тегло [g] 163,5
Материал PUR / PC
Формиран корпусен материал PUR / PC
Материал на гайката цинкова отливка, с никелово покритие
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер M12
Съединител: 1 x M12, прав; Формовано тяло: PUR; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC, зелен, Ø 6,2 mm; 4 x 0,38 mm²
Електрическо свързване - щекер RJ45
Съединител: 1 x RJ45, прав; Формовано тяло: PC
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E11898-00 — 05.11.2020 —