1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Използва се във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленост
  5. Разделителна кутия
  6. E11847

Разделителна кутия

ProcessLine SB V4A 25m

E11847

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Специално за употреба в мокри зони на хранителната промишленост и тази за напитки
  • Хигиенична конструкция без ъгли и ръбове
  • Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
  • Ясно видими мощни светодиоди за показване на работа, състояние на превключване и грешка
  • Голям брой слотове
Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Клас на защита III
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] 4
Макс. токово натоварване общо [A] 6
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Условия на работа
Околна температура [°C] -5...70
Защита IP 69K; (За да се гарантира степента на защита, неизползваните гнезда трябва да бъдат покрити с предоставените защитни капачки.; Усилие на затягане 0,8 Nm)
Тестове / одобрения
MTTF [Години] 2487
Механични данни
Тегло [g] 5376
Материал неръждаема стомана
Брой разпределителни кутии за портове 8
Вид на конектора M12
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 16 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
Предпазни капачки, за конектор M12
Забележки
Забележки
външно захранване съгласно PELV
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 25 m, PUR / PVC, черен, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²
Електрическо свързване - прорез
Връзка Съединител: 8 x M12; Формовано тяло: неръждаема стомана
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E11847-00 — 08.02.2007 —