1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Допълнително оборудване за сензори за цилиндри
  5. Монтажен адаптер
  6. E11822

E11822

Монтажна лента за изчистени цилиндри

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За адаптиране на датчици за цилиндри за цилиндри за чисти линии
  • Малко тегло поради идеално адаптираното механично решение
  • Защитена позиция на датчика в адаптера
  • Лесен, бърз и надежден монтаж
Изтегляне
Technische Details
Механични данни
Тегло [g] 9,9
Размери [mm] Ø 80
Материал адаптер: PA; фиксираща лента: неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Диаметър на буталото [mm] 80
Ход на скобата [mm] 78...89
Аксесоари
Доставени артикули
адаптер:, за типове, MKT
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E11822-00 — 24.03.2009 —