- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Аксесоари за монтаж на сензори за цилиндри
- E11816
Монтажна лента за изчистени цилиндри
E11816
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Монтажна лента за изчистени цилиндри
E11816
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
- За адаптиране на датчици за цилиндри за цилиндри за чисти линии
- Малко тегло поради идеално адаптираното механично решение
- Защитена позиция на датчика в адаптера
- Лесен, бърз и надежден монтаж
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за типове MKT |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 5,8 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 8 |
Материал | адаптер: PA; фиксираща лента: неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Диаметър на буталото [mm] | 8...12 |
Ход на скобата [mm] | 11...19 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|