Целеви магнит
E11803
MAGNET M4.1/HARD F.STAINLESS
Целеви магнит
E11803
MAGNET M4.1/HARD F.STAINLESS
- За осигуряване на дълъг диапазон на регистриране
- За употреба в комбинация с магнитни датчици
- възможен е скрит монтаж зад алуминий или неръждаема стомана
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...250 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 79,8 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 40 / L = 13 |
Материал | твърд ферит HF 24/23; неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Сила на магнитното поле [mT] | 80 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|