1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Промишлени приложения / автоматизация на завода
  5. Свързващи кабели с гнездо
  6. E11747

Свързващ кабел с конектор

ADOAK190MSS0015H19

E11747

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Надеждно свързване на контролери и диалогови модули
  • Широк работен температурен диапазон
  • Подходящи за употреба в мобилни машини
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Ъглов тип за използване на места с ограничено пространство
Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 63 AC/DC
Макс. токово натоварване общо [A] 8
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Механични данни
Тегло [g] 3194
Размери [mm] 51 x 26 x 70
Материал PUR черен
Материал на гайката месинг, с никелово покритие
Усилие на затягане [Nm] 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 15 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Съединител: 1 x M23, под ъгъл; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E11747-00 — 30.03.2016 —