1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. E11721

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

E11721

Разделителна кутия

ZDO6H050MSS0010H07

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Приложение
Система Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 60 AC / < 75 DC
Клас на защита II
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] 4
Макс. токово натоварване общо [A] 12
Условия на работа
Околна температура [°C] -15...80
Защита IP 67
Механични данни
Материал TPU
Брой разпределителни кутии за портове 6
Вид на конектора M12
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - прорез
Връзка Съединител: 6 x M12; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E11721-00 — 06.03.2014 —