Насипни кабели
E11686
CABLE/100M/ PUR/4X0,34/BK
Насипни кабели
E11686
CABLE/100M/ PUR/4X0,34/BK
- Заварачни приложения с повече от 2 милиона цикъла на огъване
- PUR кабел, устойчив на шлака от заваряване, подходящ за кабелна верига
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без халоген; Заварачни приложения |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...90 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 3127 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 100 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP |