Насипни кабели
E11685
CABLE/ 50M/ PUR/4X0,34/BK
Насипни кабели
E11685
CABLE/ 50M/ PUR/4X0,34/BK
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без халоген; Заварачни приложения |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...90 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 1612 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 50 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP |