- Продукти
- E11678
Насипни кабели
E11678
Cable/100m/PPU/2X0,34qmm/BK/WH
Насипни кабели
E11678
Cable/100m/PPU/2X0,34qmm/BK/WH
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...100 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -20...100 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 100 m, PUR, черен, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm², PVC |