1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Аксесоари за сензори за позиция
  5. Монтажни скоби
  6. E11534

E11534

Монтажна скоба

MOUNTING CLIP V4A M18

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Надеждно закрепване на датчици без инструменти
  • За монтиране на цилиндрични датчици
  • Лесна и бърза смяна
  • Тип от неръждаема стомана за употреба в хигиенични зони
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Дизайн за типове M18
Механични данни
Тегло [g] 27
Размери [mm] Ø 18
Материал неръждаема стомана (1.4310 / 301)
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E11534-00 — 18.02.2013 —