1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. E11492

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Замества се с: EVC149 – Сравнение на изделия: E11492 / EVC149

Свързващ кабел с конектор

ADOAF032MSS0002H03

E11492

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • cruus
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Клас на защита III
Макс. токово натоварване общо [A] 3
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...85
Защита IP 68
Механични данни
Размери [mm] 17 x 10 x 26
Материал PUR
Материал на гайката месинг, с никелово покритие / месинг, с никелово покритие
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Съединител: 1 x M8, под ъгъл; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...0,7 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E11492-00 — 01.09.2008 —