You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. E11486

Свързващ кабел с конектор

E11486

ADOGF030MSS0002H03

Свързващ кабел с конектор

E11486

ADOGF030MSS0002H03

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: EVC141 Сравнение на изделия: E11486 / EVC141 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
  • cruus
Приложение
Система Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 60 AC / < 75 DC
Клас на защита III
Макс. токово натоварване общо [A] 3
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...85
Защита IP 68
Механични данни
Размери [mm] 10 x 10 x 31
Материал PUR
Формиран корпусен материал PUR
Материал на гайката месинг, с никелово покритие
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...0,7 Nm