- Продукти
- E11466
Свързващ кабел
E11466
VDOGH040MSS00,3H04STAH040MSS
Свързващ кабел
E11466
VDOGH040MSS00,3H04STAH040MSS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: EVC025 Сравнение на изделия: E11466 / EVC025 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 3 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Материал | PUR |
---|---|
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,3 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm |