1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. E11334

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Замества се с: EVC270 – Сравнение на изделия: E11334 / EVC270

E11334

Свързващ кабел

VDOGF040MSS00,3H03STGF030MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • cruus
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 60 AC / < 75 DC
Клас на защита III
Макс. токово натоварване общо [A] 3
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...85
Защита IP 68
Механични данни
Материал PUR
Материал на гайката месинг, с никелово покритие / месинг, с никелово покритие
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Съединител: 1 x M8, прав; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...0,7 Nm
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 0,3 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Съединител: 1 x M8, прав; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...0,7 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E11334-00 — 23.09.2005 —