You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. E11236

Свързващ кабел

E11236

VDOAH040MSS0003E04STGH040MSS

Свързващ кабел

E11236

VDOAH040MSS0003E04STGH040MSS

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 250 AC / < 300 DC
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Защита IP 67
Механични данни
Материал TPU
Формиран корпусен материал TPU
Материал на гайката месинг, с никелово покритие
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие