Свързващ кабел с конектор
E11226
ADOAO140MSS0005H10
Свързващ кабел с конектор
E11226
ADOAO140MSS0005H10
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Надеждно предаване на сигнали от датчици
- Широк работен температурен диапазон
- Ъглов тип за използване на места с ограничено пространство
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; Заварачни приложения |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 3 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 579 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 45 x 20 x 47 | ||||||
Материал | PUR | ||||||
Формиран корпусен материал | PUR | ||||||
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие | ||||||
Заварачни приложения | да | ||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 9,2 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm² |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M16, под ъгъл; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие |
---|