- Продукти
- E11220
Свързващ кабел с конектор
E11220
ADOAF040VAS0005E04
Свързващ кабел с конектор
E11220
ADOAF040VAS0005E04
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: EVT139 Сравнение на изделия: E11220 / EVT139 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 3 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Материал | PVC |
---|---|
Формиран корпусен материал | PVC |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M8, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Усилие на затягане: 0,6...0,7 Nm |
---|