- Продукти
- E11201
Свързващ кабел с конектор
E11201
ADOAF040MSS0010H04
Свързващ кабел с конектор
E11201
ADOAF040MSS0010H04
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 3 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Материал | PUR |
---|---|
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M8, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...0,7 Nm |
---|