Джъмпер за клапан
E11187
VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS
Джъмпер за клапан
E11187
VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS
- Надеждно свързване на клапани на мястото на работа
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Здрави правоъгълни куплунги
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | измерване на тока |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 24 AC/DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...90 |
---|---|
Защита | IP 67; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 99,4 |
---|---|
Материал | TPU |
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 1 m, PUR; 2 x 0,75 mm² |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm |