You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. E11165

Монтажна втулка с краен ограничител

E11165

Fixing/M12/basic/MS/end stop

Монтажна втулка с краен ограничител

E11165

Fixing/M12/basic/MS/end stop

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Дизайн с назъбена гайка, с твърда опора
Механични данни
Тегло [g] 0,055
Инструкция за инсталация Изравнете сензорната повърхност на сензора надясно (вижте мащабния чертеж)
Размери [mm] M16 x 1
Означение на резбата M16 x 1
Вътрешен диаметър [mm] 12
Материал месинг с никелово покритие
Забележки
Единица на опаковката 1 брой