Комплект за монтаж на позиционни сензори
E11120
MOUNTING BRACKET STRAIGHT
Комплект за монтаж на позиционни сензори
E11120
MOUNTING BRACKET STRAIGHT
- Пълен монтажен комплект за монтаж със захващане
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- За монтиране на алуминиев профил
- Възможна е всякаква позиция на датчика поради свободното движение във всички посоки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | Монтаж със скоба, прав, само за екранирани сензори |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 175,5 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтажен прът; (Ø 14 mm) |
Материал | скоба: неръждаема стомана (1.4408); фиксиране: неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|