1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. E11064

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

E11064

Свързващ кабел

VDOAH043MSS0001H04STGH040MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Система Без халоген
Връзка 1 m PUR-Кабел; M12 Съединител
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Защита IP 67
Механични данни
Материал TPU
Материал на гайката месинг, с никелово покритие / месинг, с никелово покритие
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 2 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Съединител: 1 x M12, прав; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 1 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²
Електрическо свързване - Конектор
Съединител: 1 x M12, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E11064-00 — 12.01.2004 —