- Продукти
- Аксесоари
- Задвижващи механизми, мишени, магнити и тагове
- Задвижващ механизъм за кодирани сензори за безопасност
- E1104S
магнитно кодирана цел
E1104S
DEFINED TARGET MN5xxS
магнитно кодирана цел
E1104S
DEFINED TARGET MN5xxS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Инсталация | За магнитен датчик MN5 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 81 |
---|---|
Размери [mm] | 88 x 13,1 x 25 |
Материал | PA |
Усилие на затягане [Nm] | 0,8...2 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|