You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
  4. Монтажна скоба
  5. E11049

Монтажна скоба за сензорите за положение

E11049

MOUNTING CLAMP M30

Монтажна скоба за сензорите за положение

E11049

MOUNTING CLAMP M30

  • Краен ограничител за определена позиция на монтаж
  • Безопасно фиксиране на датчика с монтаж чрез пружинен фиксатор
  • За монтиране на цилиндрични датчици
  • Лесно, бързо и евтино закрепване
  • Надеждно монтиране върху повърхност чрез два винта
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн с твърда опора
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...85
Механични данни
Тегло [g] 33,1
Вътрешен диаметър [mm] 30
Материал PC
Забележки
Единица на опаковката 1 брой