You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. Адаптери за монтаж на капацитивни сензори
  5. E11036

Монтажен адаптер за капацитивни сензори

E11036

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF

Монтажен адаптер за капацитивни сензори

E11036

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF

  • Надежден монтаж в стената на съд
  • Ефективна защита срещу замърсяване, сътресения и удари
  • За детектиране на ниво с капацитивни датчици в съдове и резервоари
  • Устойчивост на високо налягане
  • Употреба при високи температури на средата
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Номинално налягане [bar] 8
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...110
Механични данни
Тегло [g] 83,4
Размери [mm] G 1 1/4 / L = 65
Означение на резбата G 1 1/4
Материал Адаптер: PVDF; уплътнител: EPDM
Свързване на сензора резбова връзка M30 x 1,5 Вътрешна резба
Процес на свързване резбова връзка G 1 1/4 външна резба
Забележки
Единица на опаковката 1 брой