Монтажен адаптер за капацитивни сензори
E11034
MOUNTING ADAPTER M30 PVDF
Монтажен адаптер за капацитивни сензори
E11034
MOUNTING ADAPTER M30 PVDF
- Надежден монтаж в стената на съд
- Ефективна защита срещу замърсяване, сътресения и удари
- За детектиране на ниво с капацитивни датчици в съдове и резервоари
- Устойчивост на високо налягане
- Употреба при високи температури на средата
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Номинално налягане [bar] | 8 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...110 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 114,6 |
---|---|
Размери [mm] | G 1 1/2 / L = 65 |
Означение на резбата | G 1 1/2 |
Материал | Адаптер: PVDF; уплътнител: EPDM |
Свързване на сензора | резбова връзка M30 x 1,5 Вътрешна резба |
Процес на свързване | резбова връзка G 1 1/2 външна резба |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|