You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. Адаптери за монтаж на капацитивни сензори
  5. E11033

Монтажен адаптер за капацитивни сензори

E11033

MOUNTING ADAPTER M30 POM

Монтажен адаптер за капацитивни сензори

E11033

MOUNTING ADAPTER M30 POM

  • Надежден монтаж в стената на съд
  • Ефективна защита срещу замърсяване, сътресения и удари
  • За детектиране на ниво с капацитивни датчици в съдове и резервоари
  • Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • fda
Приложение
Температура на средата [°C] -25...100
Температура на средата за кратко време [°C] -25...110
Номинално налягане [bar] 8
Механични данни
Тегло [g] 90,5
Размери [mm] G 1 1/2 / L = 65
Означение на резбата G 1 1/2
Материал Адаптер: POM; уплътнител: EPDM
Свързване на сензора резбова връзка M30 x 1,5 Вътрешна резба
Процес на свързване резбова връзка G 1 1/2 външна резба
Забележки
Единица на опаковката 1 брой