- Продукти
- E11022
Разделителна кутия
E11022
ZDO8H05HMSS0010H19
Разделителна кутия
E11022
ZDO8H05HMSS0010H19
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 4 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 12 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -15...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Материал | TPU |
---|---|
Формиран корпусен материал | TPU |
Брой разпределителни кутии за портове | 8 |
Вид на конектора | M12 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PUR, Без халоген; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - прорез
Връзка | Конектор: 8 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm |
---|