You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. E11019

Разделителна кутия

E11019

ZDO6H05DMSS0005H15

Разделителна кутия

E11019

ZDO6H05DMSS0005H15

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: EBC020 Сравнение на изделия: E11019 / EBC020 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Система Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Клас на защита II
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] 4
Макс. токово натоварване общо [A] 12
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Условия на работа
Околна температура [°C] -15...80
Защита IP 67
Механични данни
Материал TPU
Формиран корпусен материал TPU
Брой разпределителни кутии за портове 6
Вид на конектора M12
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 12 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 10,4 mm; 12 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - прорез
Връзка Конектор: 6 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm