1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. E10959

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

E10959

Свързващ кабел с конектор

ADOAH050SCS0010I05

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • cruus
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Система Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 30 AC / < 36 DC
Макс. токово натоварване общо [A] 4
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Защита IP 68
Механични данни
Размери [mm] 27 x 15 x 39
Материал TPU
Материал на гайката месинг, с покритие против залепване на пръски
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5,5 mm; с кръстосана връзка; 5 x 0,34 mm²
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Съединител: 1 x M12, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с покритие против залепване на пръски; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E10959-00 — 13.01.2017 —