- Продукти
- E10920
Разделителна кутия
E10920
ZDO4F035MSS0000-00STAF070MSS
Разделителна кутия
E10920
ZDO4F035MSS0000-00STAF070MSS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: EBC050 Сравнение на изделия: E10920 / EBC050 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 2 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -15...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Брой разпределителни кутии за портове | 4 |
---|---|
Вид на конектора | M8 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Връзка
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm |
---|
Електрическо свързване - прорез
Конектор: 4 x M8; кодиране: A; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm |