- Продукти
- E10898
Свързващ кабел с конектор
E10898
ADOAK120MSS0010A
Свързващ кабел с конектор
E10898
ADOAK120MSS0010A
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Механични данни
Размери [mm] | 51 x 26 x 58 |
---|---|
Материал | месинг с никелово покритие |
Формиран корпусен материал | месинг, с никелово покритие |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M23, под ъгъл; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие; Заключване: месинг, с никелово покритие |
---|