- Продукти
- E10878
Свързващи конектори
E10878
SSTGH030MSSFKPG
Свързващи конектори
E10878
SSTGH030MSSFKPG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E70154 Сравнение на изделия: E10878 / E70154 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 125 AC / < 150 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 20 x 20 x 58 |
---|---|
Материал | PA |
Формиран корпусен материал | PA |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
терминали: ...0,75 mm² |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заключване: месинг, с никелово покритие |
---|