1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. E10869

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Алтернативен артикул: EVC007 – Сравнение на изделия: E10869 / EVC007
При избор на алтернативен артикул и на принадлежност вземете под внимание евентуалните отклоняващи се технически данни!

E10869

Свързващ кабел с конектор

ADOAH043MSS0002H04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Приложение
Система Без халоген
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Защита IP 67
Механични данни
Размери [mm] 27 x 15 x 39
Материал TPU
Материал на гайката месинг, с покритие против залепване на пръски
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 2 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен; с кръстосана връзка; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Съединител: 1 x M12, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с покритие против залепване на пръски
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E10869-00 — 06.03.2003 —