1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. E10863

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Алтернативен артикул: E11199 – Сравнение на изделия: E10863 / E11199
При избор на алтернативен артикул и на принадлежност вземете под внимание евентуалните отклоняващи се технически данни!

E10863

Свързващ кабел с конектор

ADOAF040MSS0002A04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 60 AC / < 75 DC
Клас на защита III
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Защита IP 67; (в завинтено състояние)
Механични данни
Размери [mm] 16 x 8 x 26
Материал TPU
Материал на гайката месинг, с никелово покритие
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Съединител: 1 x M8, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E10863-00 — 06.03.2003 —