1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. E10862

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Свързващ кабел с конектор

ADOAF040MSS0005E04

E10862

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 60 AC / < 75 DC
Клас на защита III
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Защита IP 67; (в завинтено състояние)
Механични данни
Размери [mm] 16 x 8 x 26
Материал TPU
Материал на гайката месинг, с никелово покритие
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Съединител: 1 x M8, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E10862-00 — 01.09.2008 —