Монтажна втулка с краен ограничител
E10849
FIXING/M8/BASIC/MS/END STOP
Монтажна втулка с краен ограничител
E10849
FIXING/M8/BASIC/MS/END STOP
- Краен ограничител за определена позиция на монтаж
- За монтиране на цилиндрични датчици
- Лесна и бърза смяна без пренастройка
- Надеждна защита срещу повреждане
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | с твърда опора |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 36,3 |
---|---|
Инструкция за инсталация | Изравнете сензорната повърхност на сензора надясно (вижте мащабния чертеж) |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 42 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Вътрешен диаметър [mm] | 8 |
Материал | месинг с бронзово покритие; Гайки: месинг с бронзово покритие |
Усилие на затягане [Nm] | 5; (заключващи гайки: 10) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|