1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. E10829

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

E10829

Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS0005F04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Връзка 5 m PVC-Кабел; M12 Съединител
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 250 AC / < 300 DC
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Защита IP 67
Механични данни
Размери [mm] 15 x 15 x 43
Материал TPU
Материал на гайката месинг, с никелово покритие
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; с кръстосана връзка; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Съединител: 1 x M12, прав; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E10829-00 — 13.01.2017 —