- Продукти
- E10774
Конектор за окабеляване
E10774
SDOAH040PLSFKPG
Конектор за окабеляване
E10774
SDOAH040PLSFKPG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E11509 или E11658 Сравнение на изделия: E10774 / E11509 / E11658 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 125 AC / < 150 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 35 x 20 x 30 |
---|---|
Материал | PBT |
Формиран корпусен материал | PBT |
Материал на гайката | PA |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
терминали: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...8 mm |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PBT; Заключване: PA |
---|