- Продукти
- E10771
Монтажна лента за изчистени цилиндри
E10771
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Монтажна лента за изчистени цилиндри
E10771
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E11822 Сравнение на изделия: E10771 / E11822 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Механични данни
Размери [mm] | Ø 80 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Диаметър на буталото [mm] | 80 |
Ход на скобата [mm] | 78...89; (88...99) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|