1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. E10768

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Замества се с: E11819 – Сравнение на изделия: E10768 / E11819

E10768

Монтажна лента за изчистени цилиндри

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Механични данни
Размери [mm] Ø 40
Материал неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Диаметър на буталото [mm] 40
Ход на скобата [mm] 38...49; (48...59)
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
адаптер:, за типове, MKT
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E10768-01 — 24.07.2008 —