Целеви магнит
E10752
MAGNET M4.0 HARD FERRITE
Целеви магнит
E10752
MAGNET M4.0 HARD FERRITE
- За осигуряване на дълъг диапазон на регистриране
- За употреба в комбинация с магнитни датчици
- възможен е скрит монтаж зад алуминий или неръждаема стомана
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...250 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 37 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 30 / L = 10 |
Материал | твърд ферит HF 24/23 |
Сила на магнитното поле [mT] | 80 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|