Монтажна втулка с краен ограничител
E10741
FIXING/M12/BASIC/MS/END STOP
Монтажна втулка с краен ограничител
E10741
FIXING/M12/BASIC/MS/END STOP
- Краен ограничител за определена позиция на монтаж
- За монтиране на цилиндрични датчици
- Лесна и бърза смяна без пренастройка
- Надеждна защита срещу повреждане
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Дата на прекратяване: 09/30/2024
Дата на прекратяване: 09/30/2024
Алтернативни артикули: E12744 Сравнение на изделия: E10741 / E12744 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Дизайн | с твърда опора |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 55,1 |
---|---|
Инструкция за инсталация | Изравнете сензорната повърхност на сензора надясно (вижте мащабния чертеж) |
Размери [mm] | M16 x 1 / L = 45 |
Означение на резбата | M16 x 1 |
Вътрешен диаметър [mm] | 12 |
Материал | месинг с бронзово покритие; Гайки: месинг с бронзово покритие |
Усилие на затягане [Nm] | 7; (заключващи гайки: 20) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|