You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. E10662

Свързващ кабел с конектор

E10662

ADOGH040VAS0005E04

Свързващ кабел с конектор

E10662

ADOGH040VAS0005E04

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: EVT001 Сравнение на изделия: E10662 / EVT001 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
  • cruus
Приложение
Система Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 250 AC / < 300 DC
Макс. токово натоварване общо [A] 4
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...100
Защита IP 68; IP 69K
Механични данни
Размери [mm] 15 x 15 x 46
Материал PVC
Формиран корпусен материал PVC
Материал на гайката неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PVC, оранжев, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm