1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. E10619

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

E10619

Конектор за окабеляване

SDOAF030ZDSFKPK

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 60 AC/DC
Клас на защита III
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Защита IP 67
Механични данни
Размери [mm] 25 x 13 x 42
Материал PA
Материал на гайката ZnAl / Ni
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Съединител: 1 x M8, под ъгъл; Формовано тяло: PA; Заключване: ZnAl / Ni
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E10619-00 — 01.09.2008 —